Automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT C5 zpracovává zcela automaticky až 36 různých vodičů bez manuálního zásahu v rozsahu průřezů od 0,5 mm² do 2,5 mm². Bez přenastavení se přitom zcela automaticky provádí zkrácení na míru, odizolování, krimpování a označování vodičů v souvislosti s projektem.
- Obj. č.:
- AS 4051205
- Provedení
- Pro plně automatické konfekcionování vodičů
V závislosti na počtu vodičů je nutné zvolit odpovídající zásobníky vodičů - Popis výrobku
- Automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT C5 zpracovává zcela automatizovaně až 36 různých vodičů bez manuálního zásahu. Bez přenastavení se přitom zcela automaticky provádí úprava dutinek o průřezu od 0,5 mm² do 2,5 mm². Bez přenastavení se přitom zcela automaticky provádí zkrácení na míru, odizolování, krimpování a označování vodičů v souvislosti s projektem.
- Výhody
- Plné propojení od návrhu v programu E-CAD až po výrobu
- Kontinuálně vysoká kvalita krimpování
- Doba amortizace 2,5 roku od 300 rozváděčů za rok
- Konfekcionované vodiče ze systému lišt pro vodiče, svazku řetězů nebo systému Wire Handling System lze v dalším procesním kroku zapojení rozváděčové skříně zpracovat pomocí nástroje „Smart Wiring“ od společnosti Eplan
- Komplexní optimalizace procesu
- Možnost efektivního řízení zakázek prostřednictvím RiPanel Processing Center
- Snadná a plynulá výměna spotřebních materiálů
- Automatický potisk vodičů černou, bílou nebo světle modrou barvou
- Použití nové technologie krimpování pro různé délky dutinek 8 – 18 mm, možnost částečného nebo úplného odizolování
- Bezpečné podávání vodičů pomocí nového systému pro vedení vodičů vč. rychlouzavíracího mechanismu
- Výstup vodičů je volitelně k dispozici jako výhoz, volitelný systém lišt nebo volitelný páskovaný svazek vodičů
- Výrobní proces konfekcionování vodičů je 15x rychlejší, ve srovnání s manuálním zpracováním
- Jednoduchá obsluha pomocí velkého 24" dotykového displeje
- Umožňuje pružně a rychle reagovat na změny v projektu
- Minimalizace chyb také v navazujících procesech
- Technické údaje
- Rozsah odizolování: částečné odizolování 6 – 20 mm (0,24 – 0,79 palce) a úplné odizolování 2 – 20 mm (0,08 – 0,79 palce)
- Rozsah krimpování 0,5 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce) a 10 mm (0,39 palce)
- Rozsah krimpování 0,75 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce), 10 mm (0,39 palce) a 12 mm (0,47 palce)
- Rozsah krimpování 1 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce), 10 mm (0,39 palce) a 12 mm (0,47 palce)
- Rozsah krimpování 1,5 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce), 10 mm (0,39 palce), 12 mm (0,47 palce) a 18 mm (0,71 palce)
- Rozsah krimpování 2,5 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce), 12 mm (0,47 palce) a 18 mm (0,71 palce)
- Vstup vodiče zajišťují samostatné jednotky pro podávání vodičů
- Pro každý vtahovací blok lze zadat 12 typů vodičů
- Wire Terminal lze vybavit celkem třemi jednotkami pro podávání vodičů pro max. 36 vodičů
- 5x přívod dutinek dopravními zásobníky
- Díky automatu Wire Terminal WT C lze volitelně zpracovat délky vodičů 150 mm až 10 m
- Rozsah dodávky
- Rám a skříň stroje
Ovládací jednotka
Uchycení jednotky pro označování vodičů
Tiskárna na etikety pro označení lištových zásobníků vodičů
1x vibrační dopravní zásobník WT 16 pro 0,5 mm²
2x vibrační dopravní zásobník WT 20 pro 0,75/1,0 mm²
2x vibrační dopravní zásobník WT 29 pro 1,5/2,5 mm² - Obrobitelný materiál
- Jemně laněné Cu vodiče podle EN 60228 / VDE 0295 třída 5
- Izolované dutinky s plastovým lemem podle normy DIN 46228-4 a Multinorm
- Poznámka
- Ohledně individuální výbavy stroje kontaktujte prosím odborného poradce firmy Rittal.
- Standardní součástí dodávky Wire Terminal je menu v němčině nebo v angličtině
- Misky oscilačního dopravníku a separace dutinek jsou navrženy pro toleranční rozměry izolovaných dutinek Rittal podle DIN 46228-4:2019-02. Jestliže se zpracovávané dutinky odchylují od definovaných tolerančních rozměrů, je možné, že bude nutné navrhnout/testovat nové misky oscilačního dopravníku a přizpůsobit oddělování dutinek.
- Technické změny vyhrazeny
- Možnosti stroje
- Regálový zásobník vodičů WT Tube 12 (4051.218)
- WT regálový zásobník vodičů XL, centrální jednotka 4051.037
- WT regálový zásobník vodičů XL, přídavný modul 4051.038
- Systém lišt pro vodiče WT 15 (4051.214)
- Jednotka pro podávání vodičů WT 12 (4051.213)
- Modul páskovaných svazků vodičů WT (4051.215)
- Tiskárna WT IQ.JET černá Export 4051244
- Tiskárna WT IQ.JET bílá Export 4051243
- Rozhraní
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Bezpečnost
- Vnitřní prostor stroje je kompletně zakrytý. Přístup do stroje je možný dvoukřídlými dveřmi ze 4 stran, které jsou monitorovány bezkontaktním bezpečnostním koncovým spínačem.
- Rozměry
- Šířka: 1.960 mm
Výška: 2.255 mm
Hloubka: 2.255 mm - Compressed air supply min.
- 5 bar
- Compressed air supply max.
- 7 bar
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Řídicí napětí (DC)
- 24 V
- Jmenovitý elektrický příkon (cca)
- 1 kW
- Počet vodičů za hodinu cca
- 285
- Hmotnost prázdného zásobníku vodičů
- 130 kg
- Support area including 3 wire magazine
- Šířka: 3.660 mm
Výška: 2.250 mm
Hloubka: 5.159 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1 390 kg
- Brutto hmotnost
- 1 740 kg
- Číslo celní sazby
- 84633000
- EAN
- 4028177981225
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090