Automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT L

Automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT L zpracovává zcela automatizovaně až 12 různých vodičů bez manuálního zásahu. Bez přenastavení se přitom zcela automaticky provádí úprava dutinek volitelně o průřezu od 0,5 mm² do 2,5 mm² nebo až 6 mm². Bez přenastavení se přitom zcela automaticky provádí zkrácení na míru, odizolování, krimpování a označování vodičů v souvislosti s projektem. Výstup vodičů probíhá volitelně buď jako praktický páskovaný svazek vodičů, v lištových zásobnících vodičů na objednávku, nebo just in time prostřednictvím integrovaného systému Wire Handling System.