Pomocí automatu pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT L5 B je možné zpracovávat vodiče s průřezem v rozmezí 0,5–2,5 mm². Bez přenastavení se přitom zcela automaticky provádí zkrácení na míru, odizolování, krimpování a označování vodičů v souvislosti s projektem. Finálně konfekcionované vodiče jsou vydávány v řetězových svazcích podle konkrétních zakázek. Alternativně je možný výstup vodiče také jako odhození vodiče.
- Obj. č.:
- AS 4051191
- Provedení
- Wire Terminal WT L5 B (svazkovač řetězů vodičů)
- Popis výrobku
- Pomocí automatu pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT L5 B je možné zpracovávat vodiče s průřezem v rozmezí 0,5–2,5 mm². Bez přenastavení se přitom zcela automaticky provádí zkrácení na míru, odizolování, krimpování a označování vodičů v souvislosti s projektem. Finálně konfekcionované vodiče jsou vydávány v řetězových svazcích podle konkrétních zakázek. Alternativně je možný výstup vodiče také jako odhození vodiče.
- Výhody
- Zvýšení účinnosti díky možné výrobě v tříděných páskovaných svazcích vodičů
- Sdruženou dávku lze odebrat během probíhající výroby.
- Podporuje proces zapojení vodičů na různých místech
- Zjednodušený proces zapojení rozváděče díky aplikaci EplanSmart Wiring – step-by-step instrukce
- Technické údaje
- 5x přívod dutinek dopravními zásobníky
- Rozsah krimpování 0,5 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce) a 10 mm (0,39 palce)
- Rozsah krimpování 0,75 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce), 10 mm (0,39 palce) a 12 mm (0,47 palce)
- Rozsah krimpování 1 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce), 10 mm (0,39 palce) a 12 mm (0,47 palce)
- Rozsah krimpování 1,5 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce), 10 mm (0,39 palce), 12 mm (0,47 palce) a 18 mm (0,71 palce)
- Rozsah krimpování 2,5 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce), 12 mm (0,47 palce) a 18 mm (0,71 palce)
- Díky automatu Wire Terminal WT L lze volitelně zpracovat délky vodičů 150 mm až 10 m
- Výstup vodičů jako svazku řetězů
- Wire Terminal WT L dokáže detekovat blokování podávání vodičů
- Rozsah dodávky
- Rám a skříň stroje
Ovládací jednotka
1x vibrační dopravní zásobník WT 16 pro 0,5 mm²
2x vibrační dopravní zásobník WT 20 pro 0,75/1,0 mm²
2x vibrační dopravní zásobník WT 29 pro 1,5/2,5 mm²
Modul páskovaných svazků vodičů WT
10 rolí lepící pásky pro WT à 50 m - Obrobitelný materiál
- Jemně laněné Cu vodiče podle EN 60228 / VDE 0295 třída 5
- Izolované dutinky s plastovým lemem podle normy DIN 46228-4 a Multinorm
- Poznámka
- Ohledně individuální výbavy stroje kontaktujte prosím odborného poradce firmy Rittal.
- Standardní součástí dodávky Wire Terminal je menu v němčině nebo v angličtině
- Misky oscilačního dopravníku a separace dutinek jsou navrženy pro toleranční rozměry izolovaných dutinek Rittal podle DIN 46228-4:2019-02. Jestliže se zpracovávané dutinky odchylují od definovaných tolerančních rozměrů, je možné, že bude nutné navrhnout/testovat nové misky oscilačního dopravníku a přizpůsobit oddělování dutinek.
- Technické změny vyhrazeny
- Možnosti stroje
- Regálový zásobník vodičů WT Tube 12 (4051.218)
- Tiskárna WT IQ.JET černá 4051281
- Tiskárna WT IQ.JET bílá 4051280
- Rozhraní
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5,5 bar
- Compressed air supply max.
- 6 bar
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Řídicí napětí (DC)
- 24 V
- Jmenovitý elektrický příkon (cca)
- 1 kW
- Pracovní cyklus
- 11 s
- Počet vodičů za hodinu cca
- 320
- Využitelná plocha
- Šířka: 2.170 mm
Výška: 1.870 mm
Hloubka: 1.080 mm - Číslo celní sazby
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- Popis výrobku
- Automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT L5 B (svazkovač řetězů vodičů)