Automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT L

Obj. č.: AS 4051192

Pomocí automatu pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT L5 T je možné zpracovávat vodiče s průřezem v rozmezí 0,5–2,5 mm². Bez přenastavení se přitom zcela automaticky provádí zkrácení na míru, odizolování, krimpování a označování vodičů v souvislosti s projektem. Finálně konfekcionované vodiče se dodávají prostřednictvím systému Wire Handling System (WHS). WHS je plně automatický systém pro rozdělování vodičů. Vodiče vyrobené v terminálu Wire Terminal WT metodou just-in-time se přitom pomocí stlačeného vzduchu sekvenčně dostávají až na čtyři pracoviště pro zapojování.

Obj. č.:
AS 4051192
Provedení
Wire Terminal WT L5 T (jednotka na dopravu drátu Wire Handling System)
Popis výrobku
Pomocí automatu pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT L5 T je možné zpracovávat vodiče s průřezem v rozmezí 0,5–2,5 mm². Bez přenastavení se přitom zcela automaticky provádí zkrácení na míru, odizolování, krimpování a označování vodičů v souvislosti s projektem. Finálně konfekcionované vodiče se dodávají prostřednictvím systému Wire Handling System (WHS). WHS je plně automatický systém pro rozdělování vodičů. Vodiče vyrobené v terminálu Wire Terminal WT metodou just-in-time se přitom pomocí stlačeného vzduchu sekvenčně dostávají až na čtyři pracoviště pro zapojování.
Výhody
Výroba drátů podle zásad just-in-time a just-in-sequence
Úspora času a zdrojů díky automatickému podávání drátu
Pokyny krok za krokem pro pracovníka s Eplan Smart Production
Minimalizace chyb při kompletaci na pracovišti díky přímému adresování
Technické údaje
5x přívod dutinek dopravními zásobníky
Rozsah krimpování 0,5 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce) a 10 mm (0,39 palce)
Rozsah krimpování 0,75 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce), 10 mm (0,39 palce) a 12 mm (0,47 palce)
Rozsah krimpování 1 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce), 10 mm (0,39 palce) a 12 mm (0,47 palce)
Rozsah krimpování 1,5 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce), 10 mm (0,39 palce), 12 mm (0,47 palce) a 18 mm (0,71 palce)
Rozsah krimpování 2,5 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce), 12 mm (0,47 palce) a 18 mm (0,71 palce)
Výstup vodičů pomocí integrovaného systému Wire Handling System
Díky automatu Wire Terminal WT L lze volitelně zpracovat délky vodičů 150 mm až 10 m
Wire Terminal WT L dokáže detekovat blokování podávání vodičů
Rozsah dodávky
Rám a skříň stroje
Ovládací jednotka
1x vibrační dopravní zásobník WT 16 pro 0,5 mm²
2x vibrační dopravní zásobník WT 20 pro 0,75/1,0 mm²
2x vibrační dopravní zásobník WT 29 pro 1,5/2,5 mm²
Systém pro rozdělování vodičů Wire Handling System
Obrobitelný materiál
Jemně laněné Cu vodiče podle EN 60228 / VDE 0295 třída 5
Izolované dutinky s plastovým lemem podle normy DIN 46228-4 a Multinorm
Poznámka
Ohledně individuální výbavy stroje kontaktujte prosím odborného poradce firmy Rittal.
Standardní součástí dodávky Wire Terminal je menu v němčině nebo v angličtině
Misky oscilačního dopravníku a separace dutinek jsou navrženy pro toleranční rozměry izolovaných dutinek Rittal podle DIN 46228-4:2019-02. Jestliže se zpracovávané dutinky odchylují od definovaných tolerančních rozměrů, je možné, že bude nutné navrhnout/testovat nové misky oscilačního dopravníku a přizpůsobit oddělování dutinek.
Technické změny vyhrazeny
Možnosti stroje
Regálový zásobník vodičů WT Tube 12 (4051.218)
Tiskárna WT IQ.JET černá 4051281
Tiskárna WT IQ.JET bílá 4051280
Rozhraní
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5,5 bar
Compressed air supply max.
6 bar
Jmenovité provozní napětí
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Řídicí napětí (DC)
24 V
Jmenovitý elektrický příkon (cca)
1 kW
Pracovní cyklus
11 s
Počet vodičů za hodinu cca
320
Využitelná plocha
Šířka: 2.170 mm
Výška: 1.870 mm
Hloubka: 1.080 mm
Číslo celní sazby
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
Popis výrobku
Automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT L5 T (jednotka na dopravu drátu pro systém Wire Handling System)