Automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT L

Obj. č.: AS 4051193

Pomocí automatu pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT L10 R je možné zpracovávat vodiče s průřezem v rozmezí 0,5–6 mm². Bez přenastavení se přitom zcela automaticky provádí zkrácení na míru, odizolování, krimpování a označování vodičů v souvislosti s projektem. Finálně konfekcionované vodiče jsou tříděny do příslušných lišt pro vodiče ve správném pořadí. Alternativně je možný výstup vodiče také jako odhození vodiče.

Obj. č.:
AS 4051193
Provedení
Wire Terminal WT L10 R (systém lišt pro vodiče)
Popis výrobku
Pomocí automatu pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT L10 R je možné zpracovávat vodiče s průřezem v rozmezí 0,5–6 mm². Bez přenastavení se přitom zcela automaticky provádí zkrácení na míru, odizolování, krimpování a označování vodičů v souvislosti s projektem. Finálně konfekcionované vodiče jsou tříděny do příslušných lišt pro vodiče ve správném pořadí. Alternativně je možný výstup vodiče také jako odhození vodiče.
Výhody
Plné propojení od návrhu v programu E-CAD až po výrobu
Kontinuálně vysoká kvalita krimpování
Konfekcionované vodiče ze systému lišt pro vodiče, svazku řetězů nebo systému Wire Handling System lze v dalším procesním kroku zapojení rozváděčové skříně zpracovat pomocí nástroje „Smart Wiring“ od společnosti Eplan
Komplexní optimalizace procesu
Snadná a plynulá výměna spotřebních materiálů
Použití nové technologie krimpování pro různé délky dutinek 8 – 18 mm, možnost částečného nebo úplného odizolování
Bezpečné podávání vodičů pomocí nového systému pro vedení vodičů vč. rychlouzavíracího mechanismu
Jednoduchá obsluha pomocí velkého 24" dotykového displeje
Umožňuje pružně a rychle reagovat na změny v projektu
Minimalizace chyb také v navazujících procesech
Doba amortizace 2,5 roku od 150 rozváděčů za rok
Výrobní proces konfekcionování vodičů je 11x rychlejší, ve srovnání s manuálním zpracováním
U kombinace Rittal Wire Terminal a Eplan Smart Wiring lze dosáhnout až 50% úspory času
Optimální popis vodičů podle zakázky
Technické údaje
10x přívod dutinek dopravními zásobníky
Rozsah krimpování 0,5 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce) a 10 mm (0,39 palce)
Rozsah krimpování 0,75 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce), 10 mm (0,39 palce) a 12 mm (0,47 palce)
Rozsah krimpování 1 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce), 10 mm (0,39 palce) a 12 mm (0,47 palce)
Rozsah krimpování 1,5 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce), 10 mm (0,39 palce), 12 mm (0,47 palce) a 18 mm (0,71 palce)
Rozsah krimpování 2,5 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce), 12 mm (0,47 palce) a 18 mm (0,71 palce)
Rozsah krimpování 4 mm² : délka krimpování 10 mm (0,39 palce), 12 mm (0,47 palce) a 18 mm (0,71 palce)
Rozsah krimpování 6 mm²: délka krimpování 12 mm (0,47 palce) a 18 mm (0,71 palce)
Díky automatu Wire Terminal WT L lze volitelně zpracovat délky vodičů 150 mm až 10 m
Wire Terminal WT L dokáže detekovat blokování podávání vodičů
Výstup vodičů v lištovém zásobníku vodičů
Maximálně 5 lišt pro vodiče pro výstup vodičů
Rozsah dodávky
Rám a skříň stroje
Ovládací jednotka
1x vibrační dopravní zásobník WT 16 pro 0,5 mm²
3x vibrační dopravní zásobník WT 20 pro 0,75/1,0 mm²
3x vibrační dopravní zásobník WT 29 pro 1,5/2,5 mm²
3x vibrační dopravní zásobník WT 43 pro 4,0/6,0 mm²
Obrobitelný materiál
Jemně laněné Cu vodiče podle EN 60228 / VDE 0295 třída 5
Izolované dutinky s plastovým lemem podle normy DIN 46228-4 a Multinorm
Poznámka
Ohledně individuální výbavy stroje kontaktujte prosím odborného poradce firmy Rittal.
Standardní součástí dodávky Wire Terminal je menu v němčině nebo v angličtině
Misky oscilačního dopravníku a separace dutinek jsou navrženy pro toleranční rozměry izolovaných dutinek Rittal podle DIN 46228-4:2019-02. Jestliže se zpracovávané dutinky odchylují od definovaných tolerančních rozměrů, je možné, že bude nutné navrhnout/testovat nové misky oscilačního dopravníku a přizpůsobit oddělování dutinek.
Technické změny vyhrazeny
Možnosti stroje
Regálový zásobník vodičů WT Tube 12 (4051.218)
Tiskárna WT IQ.JET černá 4051281
Tiskárna WT IQ.JET bílá 4051280
Rozhraní
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5,5 bar
Compressed air supply max.
6 bar
Jmenovité provozní napětí
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Řídicí napětí (DC)
24 V
Jmenovitý elektrický příkon (cca)
1 kW
Pracovní cyklus
11 s
Počet vodičů za hodinu cca
320
Využitelná plocha
Šířka: 2.170 mm
Výška: 1.870 mm
Hloubka: 1.080 mm
Číslo celní sazby
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
Popis výrobku
Automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT L10 R (systém lišt pro vodiče)