Automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT L

Obj. č.: AS 4051194

Pomocí automatu pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT L10 B je možné zpracovávat vodiče s průřezem v rozmezí 0,5–6 mm². Bez přenastavení se přitom zcela automaticky provádí zkrácení na míru, odizolování, krimpování a označování vodičů v souvislosti s projektem. Finálně konfekcionované vodiče jsou vydávány v řetězových svazcích podle konkrétních zakázek. Alternativně je možný výstup vodiče také jako odhození vodiče.

Obj. č.:
AS 4051194
Provedení
Wire Terminal WT L10 B (svazkovač řetězů vodičů)
Popis výrobku
Pomocí automatu pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT L10 B je možné zpracovávat vodiče s průřezem v rozmezí 0,5–6 mm². Bez přenastavení se přitom zcela automaticky provádí zkrácení na míru, odizolování, krimpování a označování vodičů v souvislosti s projektem. Finálně konfekcionované vodiče jsou vydávány v řetězových svazcích podle konkrétních zakázek. Alternativně je možný výstup vodiče také jako odhození vodiče.
Výhody
Zvýšení účinnosti díky možné výrobě v tříděných páskovaných svazcích vodičů
Sdruženou dávku lze odebrat během probíhající výroby.
Zjednodušený proces zapojení rozváděče díky aplikaci EplanSmart Wiring – step-by-step instrukce
Podporuje proces zapojení vodičů na různých místech
Technické údaje
10x přívod dutinek dopravními zásobníky
Rozsah krimpování 0,5 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce) a 10 mm (0,39 palce)
Rozsah krimpování 0,75 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce), 10 mm (0,39 palce) a 12 mm (0,47 palce)
Rozsah krimpování 1 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce), 10 mm (0,39 palce) a 12 mm (0,47 palce)
Rozsah krimpování 1,5 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce), 10 mm (0,39 palce), 12 mm (0,47 palce) a 18 mm (0,71 palce)
Rozsah krimpování 2,5 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce), 12 mm (0,47 palce) a 18 mm (0,71 palce)
Rozsah krimpování 4 mm² : délka krimpování 10 mm (0,39 palce), 12 mm (0,47 palce) a 18 mm (0,71 palce)
Rozsah krimpování 6 mm²: délka krimpování 12 mm (0,47 palce) a 18 mm (0,71 palce)
Díky automatu Wire Terminal WT L lze volitelně zpracovat délky vodičů 150 mm až 10 m
Wire Terminal WT L dokáže detekovat blokování podávání vodičů
Výstup vodičů jako svazku řetězů
Rozsah dodávky
Rám a skříň stroje
Ovládací jednotka
1x vibrační dopravní zásobník WT 16 pro 0,5 mm²
3x vibrační dopravní zásobník WT 20 pro 0,75/1,0 mm²
3x vibrační dopravní zásobník WT 29 pro 1,5/2,5 mm²
3x vibrační dopravní zásobník WT 43 pro 4,0/6,0 mm²
Modul páskovaných svazků vodičů WT
10 rolí lepící pásky pro WT à 50 m
Obrobitelný materiál
Jemně laněné Cu vodiče podle EN 60228 / VDE 0295 třída 5
Izolované dutinky s plastovým lemem podle normy DIN 46228-4 a Multinorm
Poznámka
Ohledně individuální výbavy stroje kontaktujte prosím odborného poradce firmy Rittal.
Standardní součástí dodávky Wire Terminal je menu v němčině nebo v angličtině
Misky oscilačního dopravníku a separace dutinek jsou navrženy pro toleranční rozměry izolovaných dutinek Rittal podle DIN 46228-4:2019-02. Jestliže se zpracovávané dutinky odchylují od definovaných tolerančních rozměrů, je možné, že bude nutné navrhnout/testovat nové misky oscilačního dopravníku a přizpůsobit oddělování dutinek.
Technické změny vyhrazeny
Možnosti stroje
Regálový zásobník vodičů WT Tube 12 (4051.218)
Tiskárna WT IQ.JET černá 4051281
Tiskárna WT IQ.JET bílá 4051280
Rozhraní
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5,5 bar
Compressed air supply max.
6 bar
Jmenovité provozní napětí
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Řídicí napětí (DC)
24 V
Jmenovitý elektrický příkon (cca)
1 kW
Pracovní cyklus
11 s
Počet vodičů za hodinu cca
320
Využitelná plocha
Šířka: 2.170 mm
Výška: 1.870 mm
Hloubka: 1.080 mm
Číslo celní sazby
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
Popis výrobku
Automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT L10 B (svazkovač řetězů vodičů)