Pomocí automatu pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT L10 T je možné zpracovávat vodiče s průřezem v rozmezí 0,5–6 mm². Bez přenastavení se přitom zcela automaticky provádí zkrácení na míru, odizolování, krimpování a označování vodičů v souvislosti s projektem. Finálně konfekcionované vodiče se dodávají prostřednictvím systému Wire Handling System (WHS). WHS je plně automatický systém pro rozdělování vodičů. Vodiče vyrobené v terminálu Wire Terminal WT metodou just-in-time se přitom pomocí stlačeného vzduchu sekvenčně dostávají až na čtyři pracoviště pro zapojování.
- Obj. č.:
- AS 4051195
- Provedení
- Wire Terminal WT L10 T (jednotka na dopravu drátu systému Wire Handling System)
- Popis výrobku
- Pomocí automatu pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT L10 T je možné zpracovávat vodiče s průřezem v rozmezí 0,5–6 mm². Bez přenastavení se přitom zcela automaticky provádí zkrácení na míru, odizolování, krimpování a označování vodičů v souvislosti s projektem. Finálně konfekcionované vodiče se dodávají prostřednictvím systému Wire Handling System (WHS). WHS je plně automatický systém pro rozdělování vodičů. Vodiče vyrobené v terminálu Wire Terminal WT metodou just-in-time se přitom pomocí stlačeného vzduchu sekvenčně dostávají až na čtyři pracoviště pro zapojování.
- Výhody
- Plné propojení od návrhu v programu E-CAD až po výrobu
- Kontinuálně vysoká kvalita krimpování
- Konfekcionované vodiče ze systému lišt pro vodiče, svazku řetězů nebo systému Wire Handling System lze v dalším procesním kroku zapojení rozváděčové skříně zpracovat pomocí nástroje „Smart Wiring“ od společnosti Eplan
- Komplexní optimalizace procesu
- Snadná a plynulá výměna spotřebních materiálů
- Použití nové technologie krimpování pro různé délky dutinek 8 – 18 mm, možnost částečného nebo úplného odizolování
- Bezpečné podávání vodičů pomocí nového systému pro vedení vodičů vč. rychlouzavíracího mechanismu
- Jednoduchá obsluha pomocí velkého 24" dotykového displeje
- Umožňuje pružně a rychle reagovat na změny v projektu
- Minimalizace chyb také v navazujících procesech
- Doba amortizace 2,5 roku od 150 rozváděčů za rok
- Výrobní proces konfekcionování vodičů je 11x rychlejší, ve srovnání s manuálním zpracováním
- U kombinace Rittal Wire Terminal a Eplan Smart Wiring lze dosáhnout až 50% úspory času
- Optimální popis vodičů podle zakázky
- Technické údaje
- 10x přívod dutinek dopravními zásobníky
- Rozsah krimpování 0,5 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce) a 10 mm (0,39 palce)
- Rozsah krimpování 0,75 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce), 10 mm (0,39 palce) a 12 mm (0,47 palce)
- Rozsah krimpování 1 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce), 10 mm (0,39 palce) a 12 mm (0,47 palce)
- Rozsah krimpování 1,5 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce), 10 mm (0,39 palce), 12 mm (0,47 palce) a 18 mm (0,71 palce)
- Rozsah krimpování 2,5 mm²: délka krimpování 8 mm (0,31 palce), 12 mm (0,47 palce) a 18 mm (0,71 palce)
- Rozsah krimpování 4 mm² : délka krimpování 10 mm (0,39 palce), 12 mm (0,47 palce) a 18 mm (0,71 palce)
- Rozsah krimpování 6 mm²: délka krimpování 12 mm (0,47 palce) a 18 mm (0,71 palce)
- Díky automatu Wire Terminal WT L lze volitelně zpracovat délky vodičů 150 mm až 10 m
- Wire Terminal WT L dokáže detekovat blokování podávání vodičů
- Výstup vodičů pomocí integrovaného systému Wire Handling System
- Rozsah dodávky
- Rám a skříň stroje
Ovládací jednotka
1x vibrační dopravní zásobník WT 16 pro 0,5 mm²
3x vibrační dopravní zásobník WT 20 pro 0,75/1,0 mm²
3x vibrační dopravní zásobník WT 29 pro 1,5/2,5 mm²
3x vibrační dopravní zásobník WT 43 pro 4,0/6,0 mm²
Systém pro rozdělování vodičů Wire Handling System - Obrobitelný materiál
- Jemně laněné Cu vodiče podle EN 60228 / VDE 0295 třída 5
- Izolované dutinky s plastovým lemem podle normy DIN 46228-4 a Multinorm
- Poznámka
- Ohledně individuální výbavy stroje kontaktujte prosím odborného poradce firmy Rittal.
- Standardní součástí dodávky Wire Terminal je menu v němčině nebo v angličtině
- Misky oscilačního dopravníku a separace dutinek jsou navrženy pro toleranční rozměry izolovaných dutinek Rittal podle DIN 46228-4:2019-02. Jestliže se zpracovávané dutinky odchylují od definovaných tolerančních rozměrů, je možné, že bude nutné navrhnout/testovat nové misky oscilačního dopravníku a přizpůsobit oddělování dutinek.
- Technické změny vyhrazeny
- Možnosti stroje
- Regálový zásobník vodičů WT Tube 12 (4051.218)
- Tiskárna WT IQ.JET černá 4051281
- Tiskárna WT IQ.JET bílá 4051280
- Rozhraní
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5,5 bar
- Compressed air supply max.
- 6 bar
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Řídicí napětí (DC)
- 24 V
- Jmenovitý elektrický příkon (cca)
- 1 kW
- Pracovní cyklus
- 11 s
- Počet vodičů za hodinu cca
- 320
- Využitelná plocha
- Šířka: 2.170 mm
Výška: 1.870 mm
Hloubka: 1.080 mm - Číslo celní sazby
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- Popis výrobku
- Automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT L10 T (jednotka na dopravu drátu pro systém Wire Handling System)