Elektropneumaticky poháněný odizolační a krimpovací poloautomat pro volné izolované dutinky.
- Obj. č.:
- AS 4050452
- Provedení
- Dotykový displej
- Popis výrobku
- Elektropneumaticky poháněný odizolační a krimpovací poloautomat pro volné izolované dutinky.
- Výhody
- Snadný provoz
- Bezpečné a plynulé zpracování izolovaných dutinek
- Proces bez potřeby výměny nástrojů
- Možnost zpracování speciálních vodičů
- Snadné a plynulé osazování
- Automatická detekce průřezů
- Technické údaje
- Rozsah průřezu 0,5–2,5 mm² (AWG 20 – 14)
- Délka krimpování 8 mm (0,31 in.)
- Zaváděcí délka 35 mm (1.378 in.)
- Možné zpracování dutinek s plastovým lemem ve speciálních velikostech
- Rozsah dodávky
- Krimpovací stroj L8
1 vibrační dopravní zásobník 0,5 – 1,5 mm²
1 vibrační dopravní zásobník 1,5 – 2,5 mm² - Poznámka
- Standardní krimpovací tvar lichoběžník – další na požádání
- Rozměry
- Šířka: 390 mm
Výška: 460 mm
Hloubka: 330 mm - Přípojka stlačeného vzduchu
- 5,5 bar
- Jmenovité provozní napětí
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Elektrický příkon
- 110 VA
- Lisování
- lichoběžníkové
- Pracovní cyklus
- 1,5 s
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 34,6 kg
- Brutto hmotnost
- 34,67 kg
- Číslo celní sazby
- 84798997
- EAN
- 4028177804869
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Popis výrobku
- AS Krimpovací stroj L 8, 0,5-2,5mm129