Střihací stroj C8

Číslo výrobku: AS 4050.450

Poloautomat pro zkracování drátů na individuálně nastavitelnou délku.

Číslo výrobku:
AS 4050.450
Provedení
S ovládacím panelem
Popis výrobku
Poloautomat pro zkracování drátů na individuálně nastavitelnou délku.
Výhody
Snadný provoz
Snadné zavádění vodičů
Snadné oddálení posuvných válečků
Kompatibilní s PC
Technické údaje
Jemně slaněný vodič 0,08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
Jednožilový vodič o průřezu 0,08 - 2,5 mm² (AWG 28 - 14)
Pro délky vodiče 1–99999 mm
Rychlost posuvu 0–1,5 m/s
Nastavitelná síla přítlaku posuvných válečků
DC servopohon
Rozsah dodávky
Střihací stroj C8
Software na CD-ROM
Přívodní kabel s konektorem
Jmenovité provozní napětí
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Elektrický příkon
120 VA
Rozměry stroje
Šířka: 380 mm
Výška: 470 mm
Hloubka: 360 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
24 kg
Brutto hmotnost
24 kg
Číslo celní sazby
84798997
EAN
4028177804845
ECLASS 8.0
36600890
Popis výrobku
AS Stroj pro řezání C 8, 0,08-10mm129
Dokumentace
Návod