Krimpovací stroj RC

Obj. č.: AS 4050456

Elektropneumatický krimpovací poloautomat s 5 zásobníky pro zpracování izolovaných dutinek s různými průřezy na kotouči.

Obj. č.:
AS 4050456
Provedení
Dotykový displej
Výběr průřezu drátu pomocí dotykové obrazovky
Držák lze osadit max. 23 000 izolovanými dutinkami
Popis výrobku

Výhody
Snadný provoz
Bezpečné a plynulé zpracování izolovaných dutinek
Proces bez potřeby výměny nástrojů
Snadné a plynulé osazování
Díky pětinásobnému osazení není nutná výměna izolovaných dutinek
Technické údaje
Rozsah průřezu 0,5–2,5 mm² (AWG 20 – 14)
Krimpovací délka 8 a 10 mm
Zaváděcí délka 27 mm (1,06 in.)
Poznámka
Standardní krimpovací tvar lichoběžník – další na požádání
Rozměry
Šířka: 335 mm
Výška: 565 mm
Hloubka: 485 mm
Přípojka stlačeného vzduchu
5,5 bar
Jmenovité provozní napětí
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Elektrický příkon
16 VA
Lisování
lichoběžníkové
Pracovní cyklus
< 2 s
Balení
1 ks
Netto hmotnost
24,8 kg
Brutto hmotnost
25,4 kg
Číslo celní sazby
84624900
EAN
4028177930865
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
17130101
Popis výrobku
Krimpovací automat RS, pro 5 kotoučů s dutinkami 0.5-2.5mm2
Dokumentace
Návod