Vozík lištových zásobníků vodičů Wire Cart slouží k uchycení až 8 lišt pro vodiče z Rittal Wire Terminal.
- Obj. č.:
- AS 4051050
- Provedení
- Včetně držáku nástrojů na levé a pravé straně
Možnost přizpůsobení tabletu nebo monitoru k digitalizaci informací o vodičích
Integrovaný odkládací systém pro použití dalších vodičů nebo materiálů - Popis výrobku
- Vozík lištových zásobníků vodičů Wire Cart slouží k uchycení až 8 lišt pro vodiče z Rittal Wire Terminal. Vodiče tak lze dle projektu zpracovat dále na pracovišti pro zapojení rozváděče.
- Výhody
- Flexibilně použitelné v dílně díky pogumovaným kolečkům
- Komisionování v závislosti na projektu pro následující procesy
- Podpora následujícího procesu zapojení
- Rychlé a efektivní zpracování připojených vodičů
- Optimalizace vašich pracovišť pro manuální zapojování
- Technické údaje
- Max. 8 lištových zásobníků vodičů
- Max. přípustná celková hmotnost 100 kg
- Max. přípustná zátěž univerzálního držáku obrazovky 3 kg
- Vhodné pro obj. č.
- 4051.024
- 4051.036
- Rozměry
- Šířka: 640 mm
Výška: 1.500 mm
Hloubka: 700 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 44,5 kg
- Brutto hmotnost
- 54 kg
- Číslo celní sazby
- 84661038
- EAN
- 4028177951037
- Popis výrobku
- AS Wire rail trolley, The AS Wire rail trolley is used for taking up up to 8 Wire rails from, our Wire Terminal. It is mounted on rollers, which assures further, processing in the most optimal way of the ready-made wires. So the, workmen in the manual pro