Odkládací regály např. pro úložné boxy.
- Obj. č.:
- AS 4051055
- Popis výrobku
- Odkládací regály např. pro úložné boxy.
- Výhody
- Bezpečné uložení
- Snadná manipulace
- Technické údaje
- Wire Cart lze vybavit až třemi odkládacími regály
- Na odkládací regály lze umístit úložné boxy o rozměrech max. Š x V x H: 400 x 150 x 300 mm
- Vhodné pro obj. č.
- 4051.050
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3 kg
- Brutto hmotnost
- 3,5 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177960251