Čisticí stanice

Obj. č.: AS 4051031

Čisticí stanice je speciální zařízení pro čištění tiskových hlav Wire Terminal WT C.

Obj. č.:
AS 4051031
Provedení
pro automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT C
Popis výrobku
Čisticí stanice je speciální zařízení pro čištění tiskových hlav Wire Terminal WT.
Výhody
Snadná montáž do Wire Terminal WT
Optimální upínací a odkládací přípravek pro čištění tiskových hlav Wire Terminal
Snadný proces čištění tiskových hlav
Podporuje každodenní čištění tiskových hlav
Rozsah dodávky
Čisticí stanice
Miska se šroubením pro lahvičky na inkoust
Držák misky
Držák tiskové hlavy
Upevňovací čelisti pro montáž na Wire Terminal
Otočná trubka
Zemnicí kabel s upevňovacími čelistmi
Poznámka
Ohledně individuální výbavy stroje kontaktujte prosím odborného poradce firmy Rittal.
Vhodné pro obj. č.
4051210
4051205
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4 kg
Brutto hmotnost
4,5 kg
Číslo celní sazby
84669340
EAN
4028177960480
Popis výrobku
Čisticí stanice pro montáž do Wire Terminal, vhodná pro čištění tiskových hlav. Čisticí stanice zahrnuje: misku se šroubením pro lahve s inkoustem Leibinger, držák misky, držák tiskové hlavy, upevňovací svorku pro montáž do Wire Terminal, otočnou trubku a uzemňovací kabel s klipsem.