Inkoust pro tiskárny Wire Terminal WT.
- Obj. č.:
- AS 4051015
- Popis výrobku
- Bílý inkoust 125 (pigmentovaný) pro možnost tisku Jet3Up v terminálu Wire Terminal, TAG. Lepší výsledek tisku na bezhalogenové vodiče ve srovnání s předchozím bílým inkoustem 79000-00108
- Barva
- bílá
- Poznámka
- Ohledně individuální výbavy stroje kontaktujte prosím odborného poradce firmy Rittal.
- Technické změny vyhrazeny
- Max. doba skladování: 6 měsíců
- Poznámka k obj. č.
- pro Jet3Up
- Vhodné pro obj. č.
- 4051030
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,3 kg
- Číslo celní sazby
- 32151900
- EAN
- 4028177999459
- ECLASS 8.0
- 19140606
- Popis výrobku
- Inkoust bílý 125 (pigmentovaný) pro možnost tisku Jet3Up v terminálu Wire Terminal, TAG, 950 ml, max. doba skladování: 6 měsíců. Lepší výsledek tisku na bezhalogenové vodiče ve srovnání s předchozím bílým inkoustem 79000-00108