Inkoust pro tiskárny Wire Terminal WT.
- Obj. č.:
- AS 4051252
- Popis výrobku
- Inkoust pro tiskárny Wire Terminal WT.
- Barva
- černá
- Poznámka
- Ohledně individuální výbavy stroje kontaktujte prosím odborného poradce firmy Rittal.
- Technické změny vyhrazeny
- Poznámka k obj. č.
- pro IQ.JET
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,3 kg
- Číslo celní sazby
- 32151100
- EAN
- 4028177999510
- ECLASS 8.0
- 19140606
- Popis výrobku
- Inkoust černý 201 (pigmentovaný) do tiskárny IQ.JET ve Wire Terminal WT C, TAG, 950 ml, max. doba skladování: 6 měsíců