Vibrační dopravní zásobník WT

Obj. č.: AS 4051222

Vibrační dopravní zásobník WT 29 pro podávání volných dutinek s plastovým lemem pro průřez 1,5 a 2,5 mm² v automatu pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT C.

Obj. č.:
AS 4051222
Provedení
Vibrační dopravní zásobník WT 29
Výhody
Procesně bezpečné podávání dutinek
Snadná a plynulá výměna spotřebních materiálů
Technické údaje
Vhodné pro délky dutinek 8 – 18 mm
Rozsah dodávky
Vibrační dopravní zásobník WT 29
Oblasti použití
Pro volné dutinky s průřezem 1,5 mm² a 2,5 mm²
Poznámka
Misky oscilačního dopravníku a separace dutinek jsou navrženy pro toleranční rozměry izolovaných dutinek Rittal podle DIN 46228-4:2019-02. Jestliže se zpracovávané dutinky odchylují od definovaných tolerančních rozměrů, je možné, že bude nutné navrhnout/testovat nové misky oscilačního dopravníku a přizpůsobit oddělování dutinek.
Normy
AEH DIN 46228
Vhodné pro obj. č.
4051.205
4051.210
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,4 kg
Brutto hmotnost
0,7 kg
Číslo celní sazby
84799070
EAN
4028177981126