Vibrační dopravní zásobník WT

Číslo výrobku: AS 4051.223

Vibrační dopravní zásobník WT 43 pro podávání volných dutinek s plastovým lemem pro průřez 4,0 a 6,0 mm² v automatu pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT C.

Číslo výrobku:
AS 4051.223
Výhody
Procesně bezpečné podávání dutinek
Snadná a plynulá výměna spotřebních materiálů
Rozsah dodávky
Vibrační dopravní zásobník WT 43
Oblasti použití
Pro volné dutinky s průřezem 4,0 mm² a 6,0 mm²
Poznámka
Misky oscilačního dopravníku a separace dutinek jsou navrženy pro toleranční rozměry izolovaných dutinek Rittal podle DIN 46228-4:2019-02. Jestliže se zpracovávané dutinky odchylují od definovaných tolerančních rozměrů, je možné, že bude nutné navrhnout/testovat nové misky oscilačního dopravníku a přizpůsobit oddělování dutinek.
Normy
AEH DIN 46228
Vhodný pro obj. č.
4051.205
4051.210
Číslo celní sazby
84799070
EAN
4028177981119