Finálně konfekcionované vodiče jsou odebírací jednotkou podávány do lišty pro vodiče WT 30 o průřezu 1,0 mm².
- Obj. č.:
- AS 4051233
- Výhody
- Komisionování v závislosti na projektu pro následující procesy
- Třídění vodičů odpovídající danému projektu
- Optimální odstraňování
- Přípojnicový systém připravený pro optimální kompletaci na pracovišti
- Není nutné žádné třídění vodičů
- Zjednodušený proces zapojení rozváděče díky aplikaci EplanSmart Wiring – step-by-step instrukce
- Optimální ve spojení s vozíkem lištových zásobníků vodičů Wire Cart pro dokonalou kompletaci na pracovišti
- Rozsah dodávky
- Lišta pro vodiče WT 30
- Poznámka
- Rozměr mezery udává maximální průměr izolace vodiče.
- Vhodné pro obj. č.
- 4051.205
- 4051.210
- 4051.024
- 4051.036
- Oblasti použití
- Pro samostatné vodiče s průřezem 1,0 mm² (mezera 3,0 mm)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,8 kg
- Brutto hmotnost
- 0,84 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177981089
- Popis výrobku
- Lištový zásobník vodičů 1,0 mm² pro systém lištových zásobníků vodičů (15-ti násobný) ve WT