Vodicí hadice for Wire Terminal WT and the wire handling system

Obj. č.: AS 4051229

Pro vedení drátů z regálového zásobníku vodičů do automatu Wire Terminal. Vodicí hadice zabraňuje zasahování zvenčí do prostoru stroje. Hadici lze použít pro individuální podávání drátu do automatu Wire Terminal nebo jako náhradní materiál pro regálový zásobník vodičů WT Tube 12.

Obj. č.:
AS 4051229
Popis výrobku
Pro vedení drátů z regálového zásobníku vodičů do automatu Wire Terminal. Vodicí hadice zabraňuje zasahování zvenčí do prostoru stroje. Hadici lze použít pro individuální podávání drátu do automatu Wire Terminal nebo jako náhradní materiál pro regálový zásobník vodičů WT Tube 12.
Výhody
Kontinuálně vysoká kvalita krimpování
Snadná manipulace
Optimální provozní vlastnosti vodičů
Ověřený materiál hadic
Materiál
Teflon
Rozsah dodávky
1 balení = 50 m teflonové trubice
Poznámka
Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
For precise design of the installation route, please consult your Rittal advisor
Vhodné pro obj. č.
4051.218
4051.213
4051.260
4051.261
4051.264
Rozměry
Délka: 50 m
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,06 kg
Číslo celní sazby
39173900
Popis výrobku
Pro vedení drátů z regálového zásobníku vodičů do automatu Wire Terminal. Vodicí hadice zabraňuje zasahování zvenčí do prostoru stroje. Hadici lze použít pro individuální podávání drátu do automatu Wire Terminal nebo jako náhradní materiál pro regálový zásobník vodičů WT Tube 12.