Automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT má samostatný výstupní třídící systém. Finálně konfekcionované vodiče jsou tříděny do příslušných lištových zásobníků vodičů.
- Obj. č.:
- AS 4051043
- Popis výrobku
- Automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT má samostatný výstupní třídící systém. Finálně konfekcionované vodiče jsou tříděny do příslušných lištových zásobníků vodičů.
- Výhody
- Třídění vodičů odpovídající danému projektu
- Optimální odstraňování
- Komisionování v závislosti na projektu pro následující procesy
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,4 kg
- Brutto hmotnost
- 1,46 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177940406
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Popis výrobku
- AS Wire rail magazine 1,5 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 1.5 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted accor