Funkční modul pro Wire Terminal

Obj. č.: AS 4051010

Díky funkčnímu modulu lze plně automaticky konfekcionovat a popisovat vodiče od 0,5 do 6 mm².

Obj. č.:
AS 4051010
Popis výrobku
S funkčním modulem lze zcela automaticky konfekcionovat a popisovat vodiče o průřezu 0,5 – 6 mm². Běžné zpracování průřezu v Rittal Wire Terminal se tak rozšíří z maximálně 2,5 mm² na 6 mm².
Výhody
Urychlení procesu díky plně automatizovanému konfekcionování vodičů s potiskem jednotlivých vodičů a tříděním
Plné propojení od návrhu v programu E-CAD až po výrobu
Výrobní proces konfekcionování vodičů je 8x rychlejší, ve srovnání s manuálním zpracováním
Kontinuálně vysoká kvalita krimpování
Flexibilní a rozšířená oblast použití
Rozsah dodávky
Vodicí vozík
Podávací zásobník
Centrování vodiče
Trubka pro vedení vodiče na otočné jednotce
Trychtýř pro vodič
Přísun ke krimpovacímu poloautomatu LD-I
Poznámka
Ohledně individuální výbavy stroje kontaktujte prosím odborného poradce firmy Rittal.
Vhodné pro obj. č.
4051.024
4051.036
Balení
1 ks
Netto hmotnost
8 kg
Brutto hmotnost
10 kg
Číslo celní sazby
84571090
EAN
4028177964457