Pomocí modulu pro páskování svazku vodičů WT se konfekcionované vodiče roztřídí do sekvence a spojí se pomocí pásky za sebou. Přitom se zohlední vodiče s dutinkami i bez nich a seřadí se do ideálního pořadí.
- Obj. č.:
- AS 4051215
- Výhody
- Zjednodušený proces zapojení rozváděče díky aplikaci EplanSmart Wiring – step-by-step instrukce
- Zvýšení účinnosti díky možné výrobě v tříděných páskovaných svazcích vodičů
- Sdruženou dávku lze odebrat během probíhající výroby.
- Podporuje proces zapojení vodičů na různých místech
- Technické údaje
- Možné také v kombinaci s volitelným systémem lišt pro vodiče WT 15
- Rozsah dodávky
- Modul páskovaných svazků vodičů WT
10 rolí lepící pásky pro WT à 50 m - Vhodné pro obj. č.
- 4051.205
- 4051.210
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 5 kg
- Brutto hmotnost
- 7 kg
- Číslo celní sazby
- 84799070
- EAN
- 4028177981188