Jednotka pro podávání vodičů WT 12

Obj. č.: AS 4051213

Jednotka pro podávání vodičů WT 12 slouží k bezpečnému a flexibilnímu podávání vodičů do automatu pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT C. Jednotka pro podávání vodičů lze individuálně vybavit rychlouzavíracím mechanismem.

Obj. č.:
AS 4051213
Provedení
zásuvné
Popis výrobku
Jednotka pro podávání vodičů WT 12 slouží k bezpečnému a flexibilnímu podávání vodičů do automatu pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT C. Jednotka pro podávání vodičů lze individuálně vybavit rychlouzavíracím mechanismem.
Výhody
Bezpečné podávání vodičů pomocí nového systému pro vedení vodičů vč. rychlouzavíracího mechanismu
Vstup vodiče do jednotky pro podávání vodičů pomocí bezpečného vedení hadicí
Zajišťuje flexibilní a snadnou výměnu vodičů
Technické údaje
Wire Terminal lze vybavit celkem třemi jednotkami pro podávání vodičů pro max. 36 vodičů
Pro každý vtahovací blok lze zadat 12 typů vodičů
Rozsah dodávky
Jednotka pro podávání vodičů WT 12
Vhodné pro obj. č.
4051.205
4051.210
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,8 kg
Brutto hmotnost
1,068 kg
Číslo celní sazby
84798997
EAN
4028177981201