Modulární a prostorově úsporný regálový zásobník vodičů WT Tube 12 umožňuje uložení krabic s vodiči. Flexibilní hadicový systém a jednotka pro podávání vodičů slouží ke snadnému a bezpečnému vstupu vodičů do automatu pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT C.
- Obj. č.:
- AS 4051218
- Výhody
- Prostorově úsporné uskladnění vždy šesti zásobníků vodičů ve dvou patrech
- Kontrolovaný a bezpečný přívod vodičů
- Modulární systém pro individuální možnosti rozšíření
- Komfortní transport pomocí průmyslových koleček
- Bezpečné podávání vodičů pomocí nového systému pro vedení vodičů vč. rychlouzavíracího mechanismu
- Vstup vodiče do jednotky pro podávání vodičů pomocí bezpečného vedení hadicí
- Zajišťuje flexibilní a snadnou výměnu vodičů
- Technické údaje
- Pro velké bubny s vodiči s max. rozměry 500 x 500 mm
- Délka přívodu hadic z regálového zásobníku vodičů WT Tube 12 do jednotky pro podávání vodičů WT 12 je 2,5 m
- Rozsah dodávky
- null
- Využitelná plocha
- Šířka: 1.560 mm
Výška: 2.315 mm
Hloubka: 1.070 mm - Number wire containers
- 12
- Vhodné pro obj. č.
- 4051.205
- 4051.210
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177981157