Systém lištových zásobníků pro celkem 15 lišt se používá pro tříděný výstup vodičů z Wire Terminalu. Pro každý projekt je přitom možné vytvořit zásobu až 2100 vodičů.
- Obj. č.:
- AS 4051214
- Popis výrobku
- Systém lištových zásobníků pro celkem 15 lišt se používá pro tříděný výstup vodičů z Wire Terminalu. Pro každý projekt je přitom možné vytvořit zásobu až 2100 vodičů.
- Výhody
- Komisionování v závislosti na projektu pro následující procesy
- Třídění vodičů odpovídající danému projektu
- Optimální odstraňování
- Přípojnicový systém připravený pro optimální kompletaci na pracovišti
- Není nutné žádné třídění vodičů
- Zjednodušený proces zapojení rozváděče díky aplikaci EplanSmart Wiring – step-by-step instrukce
- Optimální ve spojení s vozíkem lištových zásobníků vodičů Wire Cart pro dokonalou kompletaci na pracovišti
- Sekvenční výroba vodičů v lištách pro vodiče WT
- Technické údaje
- Možnost použití v kombinaci s volitelným modulem páskovaných svazků vodičů WT
- Vč. moderní RFID techniky
- Rozsah dodávky
- Systém lišt pro vodiče WT 15
- Vhodné pro obj. č.
- 4051.205
- 4051.210
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 90 kg
- Brutto hmotnost
- 95 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177981195