Varianta s potiskem umožňuje automatizované popisování konfekcionovaných vodičů černou, bílou nebo světle modrou barvou. Automatizovaný systém potisku je integrován do plně automatického procesu Wire Terminal.
- Obj. č.:
- AS 4051013
- Výhody
- Dobrá viditelnost všech běžných barev vodičů
- Možnost redukce na jednu tiskárnu v automatu Wire Terminal
- Technické údaje
- Provedení popisu lze individuálně upravit, manuálně nebo sesíťováním s Eplan
- Barva
- světle modrá
- Poznámka k obj. č.
- Viditelnost omezena na zelenožlutou barvu kabelu
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 20,5 kg
- Brutto hmotnost
- 21,5 kg
- Číslo celní sazby
- 84879090
- EAN
- 4028177977433
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Popis výrobku
- Varianta s potiskem umožňuje automatizované popisování konfekcionovaných vodičů černou, bílou nebo světle modrou barvou