Volba tiskárny pro Wire Terminal

Obj. č.: AS 4051030

Možnost tisku umožňuje automatické popisování zhotovených vodičů. Systém potisku je integrován do plně automatického procesu Wire Terminal.

Obj. č.:
AS 4051030
Popis výrobku
Možnost tisku umožňuje automatické popisování zhotovených vodičů. Systém potisku je integrován do plně automatického procesu Wire Terminal.
Výhody
Systém potisku je integrován do plně automatického procesu Wire Terminal WT
Optimální popis vodičů podle zakázky
Podpora následujícího procesu zapojení
Technické údaje
Provedení popisu lze individuálně upravit, manuálně nebo sesíťováním s Eplan
Barva
bílá
Balení
1 ks
Netto hmotnost
20,5 kg
Brutto hmotnost
21,5 kg
Číslo celní sazby
84879090
EAN
4028177940352
ECLASS 8.0
17139201
Popis výrobku
The white print option enables automated labeling of the prefabricated wires in white.