Dutinky volné

Obj. č.: AS 4050732

S plastovým lemem.

Obj. č.:
AS 4050732
Popis výrobku
S plastovým lemem.
Technické údaje
Teplotně odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínováno
Plastový lem: polypropylen
Barva
červená
Délka
8 mm
Průřez
18
Vnitřní průměr
3 mm
Pro průřez
1 mm²
Barevné značení DIN
ano
Poznámka
Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.
Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy
AEH DIN 46228
Vhodné pro obj. č.
4051.205
4051.210
4050.452
Způsob dodání
volné
Balení
500 ks
Netto hmotnost
0,5 kg
Brutto hmotnost
0,5 kg
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177805002
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 1 mm², červená, volné, 8 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR