Dutinky volné

Obj. č.: AS 4050752

S plastovým lemem.

Obj. č.:
AS 4050752
Popis výrobku
S plastovým lemem.
Technické údaje
Teplotně odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínováno
Plastový lem: polypropylen
Barva
šedá
Délka
8 mm
Průřez
26
Vnitřní průměr
1,5 mm
Barevné značení Rittal
ano
Pro průřez
0,14 mm²
Poznámka
Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.
Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy
AEH DIN 46228
Způsob dodání
volné
Balení
500 ks
Netto hmotnost
0,5 kg
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177815810
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
AS Dutinky dle barevného značení Rittal
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR