Dutinky volné

Obj. č.: AS 4050.764

S plastovým lemem.

Obj. č.:
AS 4050.764
Popis výrobku
S plastovým lemem.
Technické údaje
Teplotně odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínováno
Plastový lem: polypropylen
Barva
bílá
Délka
8 mm
Průřez
18
Vnitřní průměr
2,8 mm
Barevné značení Rittal
ano
Pro průřez
0,75 mm²
Poznámka
Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.
Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy
AEH DIN 46228
Vhodné pro obj. č.
4051.205
4051.210
4050.452
Způsob dodání
volné
Balení
500 ks
Netto hmotnost
0,5 kg
Brutto hmotnost
0,044 kg
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177815766
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 0,75 mm², AWG 18, 8 mm, bílá, volné, 500 kusů
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR