- Číslo výrobku:
- AS 4050.784
- Popis výrobku
- S plastovým lemem.
- Technické údaje
- Teplotně odolné do 105 °C
- Materiál
- E-Cu, galvanicky pocínováno
Plastový lem: polypropylen
- Barva
- šedá
- Délka
- 18 mm
- Průřez
- 12
- Vnitřní průměr
- 4,8 mm
- Barevné značení Rittal
- ano
- Barevné značení DIN
- ano
- Poznámka
- Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.
- Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
- Normy
- AEH DIN 46228
- Způsob dodání
- volné
- Balení
- 100 ks
- Netto hmotnost
- 0,1 kg
- Brutto hmotnost
- 0,041 kg
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177000018
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Popis výrobku
-
Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 4,0 mm², šedá, volné, 18 mm