Dutinky volné

Obj. č.: AS 4051525

S plastovým lemem.

Obj. č.:
AS 4051525
Popis výrobku
S plastovým lemem.
Technické údaje
Teplotně odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínováno
Plastový lem: polypropylen
Barva
modrá
Délka
10 mm
Průřez
14
Vnitřní průměr
4,2 mm
Pro průřez
2,5 mm²
Barevné značení DIN
ano
Poznámka
Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.
Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy
AEH DIN 46228
Vhodné pro obj. č.
4051.205
4051.210
Způsob dodání
volné (10 balení à 100 kusů)
Balení
1 000 ks
Netto hmotnost
1 kg
Brutto hmotnost
0,176 kg
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177815834
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 2,5 mm², AWG 14, modrá, 10 mm, volné (10 balení à 100 kusů), 1 000 kusů
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR