Dutinky volné

Obj. č.: AS 4051581

S plastovým lemem.

Obj. č.:
AS 4051581
Popis výrobku
S plastovým lemem.
Technické údaje
Teplotně odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínováno
Plastový lem: polypropylen
Barva
žlutá
Délka
10 mm
Průřez
18
Vnitřní průměr
3,5 mm
Barevné značení Rittal
ano
Multinorm
ano
Poznámka
Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.
Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Způsob dodání
volné
Balení
500 ks
Netto hmotnost
0,5 null
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177999794
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 1,0 mm², žlutá, volné, 10 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR