Dutinky volné

Číslo výrobku: AS 4051.612

S plastovým lemem.

Číslo výrobku:
AS 4051.612
Popis výrobku
S plastovým lemem.
Technické údaje
Teplotně odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínováno
Plastový lem: polypropylen
Barva
bílá
Délka
10 mm
Průřez
20
Vnitřní průměr
2,6 mm
Pro průřez
0,5 mm²
Barevné značení DIN
ano
Poznámka
Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.
Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy
AEH DIN 46228
Způsob dodání
volné
Balení
500 ks
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177999558
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 0,5 mm², bílá, volné, 10 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR