Dutinky volné

Číslo výrobku: AS 4051.623

S plastovým lemem.

Číslo výrobku:
AS 4051.623
Popis výrobku
S plastovým lemem.
Technické údaje
Teplotně odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínováno
Plastový lem: polypropylen
Barva
černá
Délka
12 mm
Průřez
16
Vnitřní průměr
3,5 mm
Barevné značení DIN
ano
Poznámka
Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.
Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy
AEH DIN 46228
Způsob dodání
volné
Balení
500 ks
Netto hmotnost
0,5 null
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177999855
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 1,5 mm², černá, volné, 12 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR