Dutinky volné

Obj. č.: AS 4051732

S plastovým lemem.

Obj. č.:
AS 4051732
Popis výrobku
S plastovým lemem.
Technické údaje
Teplotně odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínováno
Plastový lem: polypropylen
Délka
18 mm
Průřez
10
Vnitřní průměr
6,3 mm
Barevné značení DIN
ano
Poznámka
Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.
Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy
AEH DIN 46228
Způsob dodání
volné
Balení
100 ks
Netto hmotnost
0,1 null
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177002029
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 6,0 mm², zelená, volné, 18 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR