Dutinky volné

Obj. č.: AS 4051791

S plastovým lemem.

Obj. č.:
AS 4051791
Popis výrobku
S plastovým lemem.
Technické údaje
Teplotně odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínováno
Plastový lem: polypropylen
Barva
světle modrá
Délka
8 mm
Průřez
18
Vnitřní průměr
3,4 mm
Multinorm
ano
Poznámka
Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.
Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Způsob dodání
volné
Balení
500 ks
Netto hmotnost
0,5 kg
Brutto hmotnost
0,049 kg
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177999725
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 0,75 mm², světle modrá, volné, 8 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR