S plastovým lemem.
- Obj. č.:
- AS 4050750
- Popis výrobku
- S plastovým lemem.
- Technické údaje
- Teplotně odolné do 105 °C
- Materiál
- E-Cu, galvanicky pocínováno
Plastový lem: polypropylen - Barva
- modrá
- Délka
- 8 mm
- Průřez
- 14
- Vnitřní průměr
- 4,2 mm
- Pro průřez
- 2,5 mm²
- Barevné značení DIN
- ano
- Poznámka
- Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.
- Normy
- AEH DIN 46228
- Způsob dodání
- na pásce
- Balení
- 3 000 ks
- Netto hmotnost
- 3 kg
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177805187
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Popis výrobku
- AS Dutinky 2,5 mm², 8mm, on reel