Dutinky na pásce

Obj. č.: AS 4051550

S plastovým lemem.

Obj. č.:
AS 4051550
Popis výrobku
S plastovým lemem.
Technické údaje
Teplotně odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínováno
Plastový lem: polypropylen
Barva
červená
Délka
8 mm
Průřez
18
Vnitřní průměr
3,5 mm
Pro průřez
1 mm²
Barevné značení DIN
ano
Multinorm
ano
Poznámka
Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.
Způsob dodání
na pásce
Balení
4 000 ks
Netto hmotnost
4 kg
Brutto hmotnost
0,567 kg
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177937987
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Dutinky na pásce v kotouči, Multinorm, 4.000ks, Barva: červená, 1,0mm², délka 8mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)