- Obj. č.:
- AS 4051551
- Popis výrobku
- S plastovým lemem.
- Technické údaje
- Teplotně odolné do 105 °C
- Materiál
- E-Cu, galvanicky pocínováno
Plastový lem: polypropylen
- Barva
- černá
- Délka
- 8 mm
- Průřez
- 16
- Vnitřní průměr
- 4 mm
- Pro průřez
- 1,5 mm²
- Barevné značení DIN
- ano
- Multinorm
- ano
- Poznámka
- Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.
- Způsob dodání
- na pásce
- Balení
- 4 000 ks
- Netto hmotnost
- 4 kg
- Brutto hmotnost
- 0,645 kg
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177937994
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Popis výrobku
-
Dutinky na pásce v kotouči, Multinorm, 4.000ks, Barva: černá, 1,5mm², délka 8mm