Dutinky na pásce

Číslo výrobku: AS 4051.597

S plastovým lemem.

Číslo výrobku:
AS 4051.597
Popis výrobku
S plastovým lemem.
Technické údaje
Teplotně odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínováno
Plastový lem: polypropylen
Barva
oranžová
Délka
8 mm
Průřez
20
Vnitřní průměr
2,6 mm
Barevné značení Rittal
ano
Pro průřez
0,5 mm²
Poznámka
Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.
Normy
AEH DIN 46228
Způsob dodání
na pásce
Balení
5 000 ks
Netto hmotnost
5 kg
Brutto hmotnost
0,536 kg
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177920057
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Dutinky s barevným značením Rittal
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR