Dutinky na pásce

Obj. č.: AS 4051605

S plastovým lemem.

Obj. č.:
AS 4051605
Popis výrobku
S plastovým lemem.
Technické údaje
Teplotně odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínováno
Plastový lem: polypropylen
Barva
modrá
Délka
10 mm
Průřez
14
Vnitřní průměr
4,2 mm
Pro průřez
2,5 mm²
Barevné značení DIN
ano
Poznámka
Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.
Normy
AEH DIN 46228
Způsob dodání
na pásce
Balení
3 000 ks
Netto hmotnost
3 kg
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177938649
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Dutinky na pásce v kotouči, 2,5 mm2 x 10 mm AWG 14
Certifikáty
UL + C-UL (listed)