Se štíhlou, dlouhou rukojetí a s vysokopevnostním izolovaným hrotem.
- Obj. č.:
- AS 4052141
- Provedení
- S ochrannou izolací 1000 V
pro šrouby plus/mínus - Popis výrobku
- Se štíhlou, dlouhou rukojetí a s vysokopevnostním izolovaným hrotem.
- Výhody
- Malá vynakládaná síla díky ergonomicky tvarované rukojeti
- Hlava rukojeti s ochranou proti skutálení a jasným označením typu šroubováku
- Černě mořená špička hrotu pro zachování přesnosti a lícování
- Rukojeť o 30 % a izolace až o 50 % štíhlejší než u srovnatelného nářadí
- Optimální uchopení rukojeti umožňující vyšší krouticí moment a delší práci nepůsobící únavu
- Materiál
- Hrot: slitina chromu, molybdenu a vanadu
Jádro rukojeti: tvrdý plast
Tělo rukojeti: elastický, vysoce flexibilní plast - Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Ø hrotu
- 4,5 mm
- Délka hrotu
- 80 mm
- Typ hrotu
- Z 1
- Průměr rukojeti
- 25 mm
- Délka rukojeti
- 105 mm
- Normy
- IEC 60 900
- Balení
- 3 ks
- Číslo celní sazby
- 82054000
- EAN
- 4028177807297
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Popis výrobku
- AS Šroubovák izolovaný Z (+/-)