Vícedílná sada šroubováků.
- Obj. č.:
- AS 4052202
- Provedení
- – neizolované
- Popis výrobku
- Vícedílná sada šroubováků.
- Výhody
- Malá vynakládaná síla díky ergonomicky tvarované rukojeti
- Hlava rukojeti s ochranou proti skutálení a jasným označením typu šroubováku
- Černě mořená špička hrotu pro zachování přesnosti a lícování
- Materiál
- Hrot: slitina chromu, molybdenu a vanadu
Jádro rukojeti: tvrdý plast
Tělo rukojeti: elastický, vysoce flexibilní plast - Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Rozsah dodávky
- 5dílná sada
- Typ hrotu
- TX 10
- TX 15
- TX 20
- TX 25
- TX 30
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,4 kg
- Brutto hmotnost
- 0,455 kg
- Číslo celní sazby
- 82054000
- EAN
- 4028177807334
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Popis výrobku
- AS Šroubovák Set neizolovaný Tx