Ergonomický a přizpůsobitelný držák bitů s rukojetí.
- Obj. č.:
- AS 4053300
- Popis výrobku
- Ergonomický a přizpůsobitelný držák bitů s rukojetí.
- Výhody
- Extra silný magnet pro optimální přídržnou sílu
- Precizní rotace
- Rukojeť s ochranou proti skutálení
- Technické údaje
- Adaptace nástrojů C 6,3 (¼")
- Adaptace nástrojů E 6,3 (¼")
- Materiál
- Jádro rukojeti: tvrdý plast
Tělo rukojeti: elastický, vysoce flexibilní plast - Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Ø hrotu
- 6,3 mm
- Délka hrotu
- 100 mm
- Průměr rukojeti
- 33 mm
- Délka rukojeti
- 101 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,1 kg
- Brutto hmotnost
- 0,105 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177807532
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21040411
- Popis výrobku
- AS Držák bitů s rukojetí