- Obj. č.:
- AS 4053400
- Popis výrobku
- Precizně vyrobené šroubováky s dlouhým dříkem pro průmyslové použití.
- Výhody
- Robustní průhledný box
- Bezpečné uložení
- Technické údaje
- Adaptace nástrojů E 6,3 (¼")
- Materiál
- Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
- Rozsah dodávky
- Sada 6 bitů
Průhledný box
- Typ hrotu
- SL 3,5 x 0,6 mm
- SL 4 x 0,8 mm
- SL 5,5 x 1 mm
- PH 1
- PH 2
- PZ 2
- Délka
- 73 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,09 kg
- Brutto hmotnost
- 0,099 kg
- Číslo celní sazby
- 82079030
- EAN
- 4028177807556
- ETIM 9
- EC002120
- ETIM 8
- EC002120
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Popis výrobku
-
AS Sada průmyslových bitů, 6 kusů, mix