Ergonomický šroubovák pro optimální uchopení, čímž se minimalizuje potřebná síla.
- Obj. č.:
- AS 4052003
- Provedení
- pro šrouby s jednou drážkou
- Popis výrobku
- Ergonomický šroubovák pro optimální uchopení, čímž se minimalizuje potřebná síla.
- Výhody
- Hlava rukojeti s ochranou proti skutálení a jasným označením typu šroubováku
- Černě mořená špička hrotu pro zachování přesnosti a lícování
- Optimální uchopení rukojeti umožňující vyšší krouticí moment a delší práci nepůsobící únavu
- Materiál
- Hrot: slitina chromu, molybdenu a vanadu
Jádro rukojeti: tvrdý plast
Tělo rukojeti: elastický, vysoce flexibilní plast - Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Ø hrotu
- 3,5 mm
- Délka hrotu
- 100 mm
- Hrot (šířka x tloušťka)
- 3,5 x 0,6 mm
- Typ hrotu
- SL
- Průměr rukojeti
- 25 mm
- Délka rukojeti
- 86 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,03 kg
- Brutto hmotnost
- 0,037 kg
- Číslo celní sazby
- 82054000
- EAN
- 4028177807044
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Popis výrobku
- AS Šroubovák neizolovaný SL (pro šrouby s drážkou)