Ergonomický šroubovák pro optimální uchopení, čímž se minimalizuje potřebná síla.
- Obj. č.:
- AS 4052054
- Provedení
- pro TX
- Popis výrobku
- Ergonomický šroubovák pro optimální uchopení, čímž se minimalizuje potřebná síla.
- Výhody
- Hlava rukojeti s ochranou proti skutálení a jasným označením typu šroubováku
- Černě mořená špička hrotu pro zachování přesnosti a lícování
- Optimální uchopení rukojeti umožňující vyšší krouticí moment a delší práci nepůsobící únavu
- Materiál
- Hrot: slitina chromu, molybdenu a vanadu
Jádro rukojeti: tvrdý plast
Tělo rukojeti: elastický, vysoce flexibilní plast - Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Ø hrotu
- 4 mm
- Délka hrotu
- 100 mm
- Typ hrotu
- TX 15
- Průměr rukojeti
- 30 mm
- Délka rukojeti
- 94 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,05 kg
- Brutto hmotnost
- 0,053 kg
- Číslo celní sazby
- 82054000
- EAN
- 4028177807167
- ETIM 9
- EC000801
- ETIM 8
- EC000801
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Popis výrobku
- AS Šroubovák neizolovaný Tx