Precizně vyrobené šroubováky s dlouhým dříkem pro průmyslové použití.
- Obj. č.:
- AS 4053002
- Provedení
- pro šrouby s jednou drážkou
- Popis výrobku
- Precizně vyrobené šroubováky s dlouhým dříkem pro průmyslové použití.
- Výhody
- Nejvyšší tvrdost a hodnoty krouticích momentů
- Technické údaje
- Adaptace nástrojů E 6,3 (¼")
- Materiál
- Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
- Ø hrotu
- 6,3 mm
- Hrot (šířka x tloušťka)
- 3,5 x 0,6 mm
- Typ hrotu
- SL
- Délka
- 73 mm
- Balení
- 3 ks
- Netto hmotnost
- 0,027 kg
- Brutto hmotnost
- 0,031 kg
- Číslo celní sazby
- 82079030
- EAN
- 4028177807389
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Popis výrobku
- AS Šroubový bit SL