Vícedílná sada šroubováků. Se štíhlou, dlouhou rukojetí a s vysokopevnostním izolovaným hrotem.
- Obj. č.:
- AS 4052211
- Provedení
- S ochrannou izolací 1000 V
- Popis výrobku
- Vícedílná sada šroubováků. Se štíhlou, dlouhou rukojetí a s vysokopevnostním izolovaným hrotem.
- Výhody
- Malá vynakládaná síla díky ergonomicky tvarované rukojeti
- Hlava rukojeti s ochranou proti skutálení a jasným označením typu šroubováku
- Černě mořená špička hrotu pro zachování přesnosti a lícování
- Rukojeť o 30 % a izolace až o 50 % štíhlejší než u srovnatelného nářadí
- Materiál
- Hrot: slitina chromu, molybdenu a vanadu
Jádro rukojeti: tvrdý plast
Tělo rukojeti: elastický, vysoce flexibilní plast - Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Rozsah dodávky
- Sada 5 šroubováků
- Typ hrotu
- SL 3 x 0,5 mm
- SL 4 x 0,8 mm
- SL 5,5 x 1 mm
- PZ 1
- PZ 2
- Normy
- IEC 60 900
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,37 kg
- Brutto hmotnost
- 0,385 kg
- Číslo celní sazby
- 82054000
- EAN
- 4028177807358
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Popis výrobku
- AS Šroubovák Set izolovaný SL/PZ
- Certifikáty
- VDE